登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 03 822 1535
型号: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
不锈钢
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Tanımlama
INOX
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
4
5
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 0,75 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Kablo dış çapı
≤ 2,3 mm
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,6 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
17
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,5 ... 8,8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
54,6 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140227439
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found