登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
10
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 01 100 9937
型号: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
10
Werkzeuge
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Power
Kontaktart
Crimpkontakt
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 16
Anforderungsstufe
1
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
0,5 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140229365
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found