配套产品
配套产品
Combinables
38
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Acodado
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌1 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140805729
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415