配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element PCB-adapter
  • Specification
    Vinklad
    för installation bakifrån
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hona
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Låsmutter
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140805743
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415