登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 03 896 2420
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
圆形连接器 M12
Azonosítás
Power
PushPull
Elem
电缆连接器
Specifikáció
直式
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
母头
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
4
Kódolás
L-编码
Rögzítés típusa
PushPull (outer)
Részletek
请单独订购压接针。
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
63 V
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
6.6 ... 11.6 mm
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
70 g
Származási ország
罗马尼亚
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140226999
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found