登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
备件
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 03 821 3830
型号: 21 03 821 3830
M12-PP-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 3830
M12-PP-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
PushPull
Elément
Connecteur de câble
Spécification
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Blindage
屏蔽
Nombre de contacts
8
Codage
Codage A
Type de verrouillage
PushPull (outer)
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur
≤ 1.65 mm
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
30 V AC
30 V DC
Tension de claquage
0.8 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diamètre de câble
5.7 ... 8.8 mm
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (capot/embase)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140227118
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found