配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
1
型号: 21 03 896 1425
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
S编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌12 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 1425
M12-PP-CC-CRIMP S COD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識
    Power
    PushPull
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 電源針數 3
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 編碼 S編碼
  • 鎖定類型 PushPull (outer)
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 5.1 ... 10.1 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 70 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140227026
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较