Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Ricambio
2
Codice prodotto: 21 03 382 1411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Maschio
Codifica D
Tecnolgia di collegamento HARAX®
Poliammide (PA)
Contatti: 4
Lega di rame Au su Ni Lato contatti
Sezione conduttori: 0.14 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
PushPull (outer)
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 382 1411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Ricambio
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio PushPull (outer)
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26
  • Diametro esterno del cavo ≤ 1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 5,7 ... 8,8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 60,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226814
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta