Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
备件
2
Número de parte: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
备件
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 Conector de cable
  • 规格 Recto
版本
  • 接线方式 Tecnología de conexión HARAX®
  • 公母类型 Hembra
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 4
  • 编码 Codificación A
  • 锁定类型 PushPull (outer)
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Diámetro exterior de cable ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 电缆直径 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 54 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226784
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare