Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
2
Numéro d‘article: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Longueur 23,2 mm
Mâle
Alliage de cuivre
plaqué or
Section de fil du conducteur: 2.5 mm²
AWG 14
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Power
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Longueur 23,2 mm
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 14
  • Classe de performance 1
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) plaqué or
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 0,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140229297
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer