登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 01 100 9930
型号: 21 01 100 9930
M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
FE插针, 24.8 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 21 01 100 9930
M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²
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
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
Power
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
コンタクトの説明
FEコンタクト
長さ 24.8mm
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
製造工程
切削コンタクト
詳細
M12 Powerメスコンタクトと併せて使用
技術的特性
導体断面積(mm²)
2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 14
パフォーマンスレベル
1
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
金メッキ
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
0.53 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140229303
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors