公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 111 2315
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX
®
连接技术
液晶聚合物 (LCP)
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
PushPull
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
HARAX
®
technologie de connexion
Genre
Femelle
Blindage
Non blindé
Codage
Codage A
Type de verrouillage
PushPull (outer)
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,14 ... 0,34 mm²
Section de conducteur [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur
≤ 1,6 mm
Tension nominale
48 V AC
60 V DC
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
2,9 ... 5,1 mm
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
10 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140226746
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found