Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 21 34 340 0445 050
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 5,0m
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 5,0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 34 340 0445 050
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 S-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1,5 mm²
  • Kodning S-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning ‌ 600 V AC
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 7.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 490 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140462885
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare