配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Aantal contacten
    5
    4
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.12 ... 0.82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Buitendiameter draad ≤ 2.3 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale spanning 配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0.6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 15
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚酰胺 (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140226333
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413