登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 881 2841
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
Slim Design
PushPull
Prvek
Kabelový konektor
Průchozí konektor do panelu
Specifikace
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
Počet kontaktů
8
Kódování
Kódování X
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
PushPull
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Vnější průměr vodiče
≤ 1,4 mm
Jmenovitý proud
0,5 A
Jmenovité napětí
48 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice)
15
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-109
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
52,1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140226142
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found