登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 03 881 1411
型号: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
Slim Design
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
シールド
シールド付き
シールド接続、圧着フランジ付き
コンタクト数
4
コーディング
Dコード
ロックタイプ
ねじロック
詳細
クリンプコンタクトは別売。
詳細
Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
ワイヤー外径
≤ 2.3 mm
定格電流
4 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
過電圧カテゴリ
III
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
0.6 Nm
レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット)
15
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
5.086 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140225749
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found