Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
饰品
13
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 2407
型号: 21 03 881 2407
M12 SD fem D-cod 4-pole crimpflange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2407
M12 SD fem D-cod 4-pole crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Identificação
Slim Design
Elemento
Conector do cabo
Especificação
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Blindagem
Blindado
Conexão da blindagem com flange crimpado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Tipo de trava
Trava parafuso
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Por favor solicite o conjunto de flange de crimpagem separadamente.
Detalhes
Somente para aplicações Fast ethernet
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diâmetro externo do fio
≤ 2,3 mm
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
48 V AC
60 V DC
Tensão nominal de impulso
1,5 kV
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Categoria de sobretensão
III
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0,6 Nm
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada)
15
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
40 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140225848
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling