配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Accessories
13
型号: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
饰品
13
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Slim Design
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형
    차폐형
    크림프 플랜치와의 차폐 연결
  • 컨택트핀 개수
    5
    4
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
    압착 플랜지 세트는 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.13 ... 0.82 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 전압 110 V AC/DC, 4개 접점을 활용할 경우
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 15
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140225480
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较