登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 03 389 2402
型号: 21 03 389 2402
M12-Screw-4P-DCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kablo konnektörü
Düz
Dişi
D kodlaması
Vidalı sonlandırma
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4
Pirinç Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
İletken kesiti: 1.5 mm² maks.
Nominal akım: 4 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP67 birleştirme durumu
注释
比较
型号: 21 03 389 2402
M12-Screw-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
4
Kodlama
D kodlaması
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Ayrıntılar
Yalnızca Hızlı Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 mm² maks.
İletken kesiti (AWG)
AWG 16
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Aşırı gerilim kategorisi
III
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,6 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
18
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4 ... 8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Pirinç
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
52,8 g
Menşei ülkesi
Slovakya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140225275
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Çekçe)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danca)
PDF (İngilizce)
PDF (Almanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors