配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 61 02 201 0204 00
M12-Screw-4P-SCOD-F-STR
M12-Screw-4P-SCOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
S编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 2.5 mm²
额定电流: ‌12 A
聚酰胺 (PA)
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 61 02 201 0204 00
M12-Screw-4P-SCOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 4
  • Numero di contatti di potenza 3
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto di terra
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Codifica Codifica S
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 630 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III (protezione a bassa tensione)
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6 ... 8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚酰胺 (PA)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀金 界面端
  • Materiale (custodie) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
    Imidazolidine-2-thione
  • Codice ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 26,3 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140225282
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413