登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 34 363 7446 010
型号: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
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
Type of cable
4x1,5mm² PUR black
连接器1
M12 T 4pole male straight overmolded
连接器2
M12 T 4pole female straight overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 Kódování T
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 Kódování T
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 1,5 mm²
Kódování
Kódování T
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
63 V DC
Mezní teplota
-25 ... +80 °C
Průměr kabelu
7,2 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140815919
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Danish)
PDF (Spanish)
PDF (French)
PDF (Hungarian)
PDF (Japanese)
PDF (Italian)
PDF (English)
PDF (German)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Russian)
PDF (Swedish)
PDF (Romanian)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found