公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 620 0888 010
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 X编码
公头 弯式
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 24/7
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
0.5 A
额定电压
48 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
极限温度
-40 ... +80 °C 已移动
-25 ... +70 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
8.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
6x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
36.667 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491090
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found