配套产品
配套产品
型号: 09 48 C07 2756 010
M12 X-cod 8-pol st/PFT m/f PUR 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/PFT m/f PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C07 2756 010
M12 X-cod 8-pol st/PFT m/f PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 X编码
    母头 直式
    面板安装
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie 屏蔽
  • Kodowanie X编码
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Średnica przewodu 6.7 mm ± 0.3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 111,215 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140267053
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较