配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0888 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0888 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +70 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) 聚烯烃共聚物
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 109 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140490840
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600