Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 21 40 606 0885 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 21 40 606 0885 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Przesunięty
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 95 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140490482
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare