登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
15
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 33 050 5810 200
型号: 21 33 050 5810 200
M12 X-cod st/st m/m PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 200
M12 X-cod st/st m/m PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Соединитель 1
M12 X 8pole male straight P&G
Соединитель 2
M12 X 8pole male straight P&G
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 Х-кодирование
Вилка Прямой
Press&Go
Соединитель 2
M12 Х-кодирование
Вилка Прямой
Press&Go
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Экранирование
Экранированный
Кодирование
Х-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
Диаметр кабеля
6,7 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140818620
eCl@ss
27.060.390,00