Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
备件
2
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 821 4505
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Slim Design
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
5
4
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 2,3 mm
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Napięcie znamionowe
110 V AC/DC w przypadku korzystania z 4 kontaktów
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
15
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
5,7 ... 8,8 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
50 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140226265
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors