6
饰品
1
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
系列
M17
21 17 200 6300
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
Rundsteckverbinder M17
Gehäuseart
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusebeschreibung
frontseitige Montage
Ausführung
Baugröße
M17
Schirmung
geschirmt
Ausführung
gewinkelter Kabeleingang
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Bajonettverriegelung
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP66 / IP67 im verschraubten / verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kupferzinklegierung
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
Werkstoff Dichtung
FKM
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 in Vorbereitung
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
75,32 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140420823
eCl@ss
27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
UNSPSC 24.0
39121405
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
HARTING M17 Selection Guide