配套产品
配套产品 新
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
M17 female straight 6+PE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: ‌8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de signal 6
  • Nombre de contacts spéciaux 1x Contact de terre
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG) AWG 18
  • Diamètre extérieur ‌ 1,13 mm
  • Intensité nominale ‌ 8 A
  • Tension nominale 300 V
  • Degré de pollution 3
  • Limite de température -20 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Diamètre de câble 7,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) PA6
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Copper
  • Surface (contacts) plaqué or
  • Matériau (capot/embase) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Couleur (capot/embase) Noir
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较