配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9906
M6x30 guiding pin HPR Enlarged PE frame
M6x30 guiding pin HPR Enlarged PE frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向销
用于上壳
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9906
M6x30 guiding pin HPR Enlarged PE frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de acessório Pino-guia
  • Descrição do acessório para carcaças
Versão
  • Gênero Macho
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌10 Nm Parafusos de fixação M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 4
  • Peso líquido 10,838 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140193529
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较