配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
32
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M8
    公头 直式
  • 连接器2
    M8
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 30 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140815285
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较