设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 737 3466 003
型号: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Соединитель 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Соединитель 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M8 А-кодирование
Вилка Прямой
Соединитель 2
M8 А-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
0,3 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0,25 мм²
Экранирование
Экранированный
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
30 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140815551
eCl@ss
27.060.390,00