设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 737 3467 075
型号: 21 34 737 3467 075
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3467 075
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y
Connector 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Connector 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M8 A-Kodlu
Erkek Düz
Konnektör 2
M8 A-Kodlu
Erkek Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
7,5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 0,25 mm²
Koruma
Ekranlı
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140248960
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found