登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
Круглые соединители Разводка кабельных систем
M8
21 34 730 0822 005
型号: 21 34 730 0822 005
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 730 0822 005
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
(8x0,14mm²) PUR
Conector 1
M8 A 8pole male straight shld overmolded
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M8
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M8 A-coding
Male Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
8
Core structure
8x 0.14 mm²
Coding
A-coding
Technical characteristics
Limiting temperature
-30 ... +80 °C
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
1 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140241626
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found