配套产品
配套产品
型号: 21 34 830 0380 040
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0380 040
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M8
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M8 A编码
    母头 弯式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 119 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242159
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较