登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
Conectores circulares Sistema de cabos
M8
21 34 830 0481 100
型号: 21 34 830 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
4x0,25mm² PVC LiYY
Conector 1
M8 A 4pole female angled overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M8 Codificação A
Fêmea Angular
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x 0,25 mm²
Codificação
Codificação A
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
325 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140141575
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found