配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
型号: 21 02 359 4301
M8-Screw-3P-F-ANG
M8-Screw-3P-F-ANG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 359 4301
M8-Screw-3P-F-ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hona
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.4 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 13
  • Begränsande temperatur -30 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 låst tillstånd
  • Kabeldiameter 4 ... 5.5 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Mässing
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Koppar-zink-legering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 16,26 g
  • Ursprungsland Slovakien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140224858
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较