Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Yuvarlak konnektörler Sistem kablajı
M8
33 28 180 0225 100
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
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
Type of cable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Connector 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
预装一端
Konnektör 1
HARTING M8 T1 Industrial 公头
一体成型
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
阻燃
防油
无卤素
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
公母类型
公头
针数
4
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电压
60 V DC
额定电流
4 A
额定电流(电源)
8 A
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
电缆直径
7.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径
兼容拖动链
无
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 耐油
IEC 60754-1 无卤
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
拉脱维亚
Avrupa gümrük tarife numarası
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found