设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8004 300
型号: 33 28 080 8004 300
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 300
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Connector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING M8 T1 Industrial
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING M8 T1 Industrial
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Oljetålig
Flamsäker
Version
Kabellängd
30 m
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 24/7
Antal kontakter
2
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
600 MHz Bandbredd
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-25 ... +80 °C flyttad
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Testspänning U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
Material (kabel)
XLPE
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Flamsäkerhet
EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140798120
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found