压接
附件
09 99 000 0872
型号: 09 99 000 0872
Crimp die 240mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 240 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0872
Crimp die 240mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
工具
工具類型
壓接模具
工具介紹
用於120 kN工具
版本
詳細資料
標識28
TC 650
壓入寬度10mm
包裝內容
成對提供
技術參數
導體截面積(mm²)
240 mm²
清洗 / 檢查週期
100
壓接檢查週期
1,000
保養 / 維護週期
35.000
規格和認證
規格
DIN 46235
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
187.5 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
82073090
GTIN
5713140108158
eCl@ss
21,043,852.00
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools