配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0865
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
Crimp die 35mm² for 120 kN tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0865
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tools
  • Szerszám típusa Crimp die
  • A szerszám leírása for 120 kN tool
Verzió
  • Részletek
    Identification 12
    TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Pressing width 10 mm
  • Csomag tartalma Supplied as a pair
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 35 mm²
  • Tisztítási/ellenőrzési ciklusok ‌ 100
  • Krimpelés ellenőrzési ciklusai ‌ 1,000
  • Javítási/karbantartási ciklusok ‌35.000
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 46235
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 145 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 82073090
  • GTIN 5713140108080
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较