Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para lado de dispositivo
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 附件
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹 用於設備端
版本
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -60 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) 黑色
  • 材料(附件) 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
  • 顏色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 5.1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 39269097
  • GTIN 5713140235595
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare