配套产品
配套产品
型号: 33 28 282 8002 020
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 020
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
    Ignifug
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 22/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140345461
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600