Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 28 282 8002 200
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 282 8002 200
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    无卤素
    防油
    阻燃
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 针数 2
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140345614
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte