登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
HARTING T1 Industrial
33 28 280 2002 020
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Omgespoten
Connector 2
HARTING T1 Industrial
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Halogeenvrij
Oliebestendig
Vlamvertragend
Versie
Kabellengte
2 m
Aantal kernen
2
Kernstructuur
1x 2x AWG 22/7
Aantal contacten
2
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
600 MHz Bandbreedte
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-25 ... +80 °C verplaatst
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Testspanning U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-massa)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
EN 60811-404 Oliebestendigheid
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140345669
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found