配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 耐UV
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 IDC接线方式
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 kg
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140282834
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较