Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4805 020
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type A overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificatie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Omgespoten
Connector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
2 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-20 ... +80 °C niet-verplaatst
-20 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140260474
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found