Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4805 050
型号: 33 48 343 4805 050
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4805 050
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 5,0m
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
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
1. csatlakozó
HARTING MPP ix Type A overmolded
2. csatlakozó
HARTING MPP ix Type A overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING Mini PushPull
Azonosítás
HARTING ix Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A típus
Fröccsöntött
2. csatlakozó
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A típus
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Lezárási mód
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C stabil
-20 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0,26 kg
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140260504
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020