Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Osa number: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 10x AWG 26
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura massima
    -5 ... +80 °C non spostato
    -40 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140260795
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare