HARTING PushPull
33 48 353 5A21 030
型号: 33 48 353 5A21 030
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 030
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Systemkablage
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
Kabelinstallationer
规格
Förinstallerad på båda sidor
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Övergjuten
连接器2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Övergjuten
电缆类别
Kopparkabel (rund)
Version
电缆长度
3 m
Antal kärnor
10
芯结构
10x AWG 26
接线方式
IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
Märkström
1,5 A
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Begränsande temperatur
-5 ... +80 °C orörd
-40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Lettland
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140260887
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found